Objektiv, IDS, IDS-3M12-S0820, 8 mm, 1/2“

Objektiv, IDS, IDS-3M12-S0820, 8 mm, 1/2“

Objektiv, IDS, IDS-3M12-S0820, 8 mm, 1/2“
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
S-Mount, Fokus/Iris fix, 3 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 8,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 2
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 42,4° x 31,8° x 53,0°
  • Hintere Schnittweite: 7,80 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 12,3 mm
  • Auflösungsklasse: 3,15 MP
  • Objektivanschluss: S-Mount
  • IR korrigiert
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-3M12-S0820, 8 mm, 1/2“: AE00374
Bildwinkel vertikal 31,8° x 42,4°
Brennweite 8,0 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 3,15 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!