- Brennweite: 6,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F): 2
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
- Bildwinkel (HxVxD): 53,9° x 40,4° x 67,4°
- Hintere Schnittweite: 7,81 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 11,6 mm
- Auflösungsklasse: 3,15 MP
- Objektivanschluss: S-Mount
- IR korrigiert
- IR Cut Filter
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 40,4° x 53,9° |
| Brennweite | 6,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 3,15 MP |
Datenblatt