- Brennweite: 50,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 2.4-22
- Minimaler Pixel Pitch: 5,00 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,50 m
- Bildwinkel (HxVxD): 9,6° x 8,0° x 12,5°
- Hintere Schnittweite: 15,00 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
- Auflösungsklasse: 2,30 MP
- Objektivanschluss: C-Mount
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 8,0° x 9,6° |
| Brennweite | 50,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 2,30 MP |
Datenblatt
CAD Daten