- Brennweite: 100,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 2.8-16
- Minimaler Pixel Pitch: 5,00 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 2,70 m
- Bildwinkel (HxVxD): 3,7° x 2,8° x 4,6°
- Hintere Schnittweite: 19,95 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 5,0 mm
- Auflösungsklasse: 2,30 MP
- Objektivanschluss: C-Mount
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 2,8° x 3,7° |
| Brennweite | 100,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 2,30 MP |
Datenblatt
CAD Daten