Objektiv, IDS, IDS-2M12-C0420, 4 mm, 1/2“

Objektiv, IDS, IDS-2M12-C0420, 4 mm, 1/2“

Objektiv, IDS, IDS-2M12-C0420, 4 mm, 1/2“
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 2,30 MP Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 4,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 2.0-16
  • Minimaler Pixel Pitch: 5,00 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 76,2° x 61,6° x 89,0°
  • Hintere Schnittweite: 9,14 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
  • Auflösungsklasse: 2,30 MP
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-2M12-C0420, 4 mm, 1/2“: AE00350
Bildwinkel vertikal 61,6° x 76,2°
Brennweite 4,0 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 2,30 MP
Datenblatt
CAD Daten
 
 
 
 
It's so easy!