Objektiv, IDS, IDS-20M11-C5028, 50 mm, 1.1"

Objektiv, IDS, IDS-20M11-C5028, 50 mm, 1.1"

Objektiv, IDS, IDS-20M11-C5028, 50 mm, 1.1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 20,50 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 50,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.1"
  • Blendenbereich (F): 2.8-16
  • Minimaler Pixelpitch: 2,40 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,25 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 13,7° x 13,7° x 19,3°
  • Hintere Schnittweite: 13,05 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-20M11-C5028, 50 mm, 1.1": AE00392
Bildwinkel vertikal 13,7° x 13,7°
Brennweite 50,0 mm
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 20,50 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!