- Brennweite: 16,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.1"
- Blendenbereich (F): 2.8-22
- Minimaler Pixelpitch: 2,40 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (HxVxD): 41,1° x 41,1° x 56,0°
- Hintere Schnittweite: 19,98 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
- IR korrigiert: nein
- IR Cut Filter: nein
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 41,1° x 41,1° |
| Brennweite | 16,0 mm |
| Optische Klasse | 1.1" |
| Auflösung | 20,50 MP |
Datenblatt