Objektiv, IDS, IDS-20M11-C1228, 12 mm, 1.1"

Objektiv, IDS, IDS-20M11-C1228, 12 mm, 1.1"

Objektiv, IDS, IDS-20M11-C1228, 12 mm, 1.1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 20,50 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 12,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.1"
  • Blendenbereich (F): 2.8-16
  • Minimaler Pixelpitch: 2,40 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 53,1° x 53,1° x 70,6°
  • Hintere Schnittweite: 13,40 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 3,9 mm
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-20M11-C1228, 12 mm, 1.1": AE00389
Bildwinkel vertikal 53,1° x 53,1°
Brennweite 12,0 mm
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 20,50 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!