- Brennweite: 8,5 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.1"
- Blendenbereich (F): 2.8-16
- Minimaler Pixelpitch: 2,40 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (HxVxD): 70,4° x 70,4° x 90,0°
- Hintere Schnittweite: 11,57 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
- IR korrigiert: nein
- IR Cut Filter: nein
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 70,4° x 70,4° |
| Brennweite | 8,5 mm |
| Optische Klasse | 1.1" |
| Auflösung | 20,50 MP |
Datenblatt