- Brennweite: 75,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 2.8-16
- Minimaler Pixelpitch: 2,20 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,25 m
- Bildwinkel (HxVxD): 6,7° x 5,0° x 8,4°
- Hintere Schnittweite: 13,06 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 6,5 mm
- IR korrigiert: nein
- IR Cut Filter: nein
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 5,0° x 6,7° |
| Brennweite | 75,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 12,00 MP |
Datenblatt