Objektiv, IDS, IDS-12M23-C3528, 35 mm, 2/3"

Objektiv, IDS, IDS-12M23-C3528, 35 mm, 2/3"

Objektiv, IDS, IDS-12M23-C3528, 35 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, 12,00 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 35,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 2.8-16
  • Minimaler Pixelpitch: 2,20 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,21 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 14,3° x 10,8° x 17,9°
  • Hintere Schnittweite: 18,39 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-12M23-C3528, 35 mm, 2/3": 1008365
Bildwinkel vertikal 10,8° x 14,3°
Brennweite 35,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 12,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!