- Brennweite: 16,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 2.8-16
- Minimaler Pixelpitch: 2,20 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (HxVxD): 30,8° x 23,3° x 37,9°
- Hintere Schnittweite: 14,89 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,5 mm
- IR korrigiert: nein
- IR Cut Filter: nein
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,3° x 30,8° |
| Brennweite | 16,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 12,00 MP |
Datenblatt