Objektiv, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3"

Objektiv, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3"

Objektiv, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, 12,00 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 6,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 2.8-16
  • Minimaler Pixelpitch: 2,20 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 72,5° x 57,6° x 85,0°
  • Hintere Schnittweite: 12,77 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 6,3 mm
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3": 1011770
Bildwinkel vertikal 57,6° x 72,5°
Brennweite 6,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 12,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!