- Brennweite: 75,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.2"
- Blendenbereich (F): 2.8-32
- Minimaler Pixel Pitch: 3,45 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,60 m
- Bildwinkel (HxVxD): 10,4° x 7,9° x 19,4°
- Hintere Schnittweite: 36,90 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
- Auflösungsklasse: 10,55 MP
- Objektivanschluss: C-Mount
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7,9° x 10,4° |
| Brennweite | 75,0 mm |
| Optische Klasse | 1.2" |
| Auflösung | 10,55 MP |
Datenblatt
CAD Daten