- Brennweite: 50,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.2"
- Blendenbereich (F): 2.4-22
- Minimaler Pixel Pitch: 3,45 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,55 m
- Bildwinkel (HxVxD): 15,6° x 11,8° x 27,8°
- Hintere Schnittweite: 16,24 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
- Auflösungsklasse: 10,55 MP
- Objektivanschluss: C-Mount
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 11,8° x 15,6° |
| Brennweite | 50,0 mm |
| Optische Klasse | 1.2" |
| Auflösung | 10,55 MP |
Datenblatt
CAD Daten