- Brennweite: 35,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.1"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimaler Pixel Pitch: 3,45 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,16 m
- Bildwinkel (HxVxD): 22,4° x 16,8° x 27,8°
- Hintere Schnittweite: 11,30 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 7,5 mm
- Auflösungsklasse: 10,55 MP
- Objektivanschluss: C-Mount
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 16,8° x 22,4° |
| Brennweite | 35,0 mm |
| Optische Klasse | 1.1" |
| Auflösung | 10,55 MP |
Datenblatt
CAD Daten