- Brennweite: 25,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.1"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimaler Pixel Pitch: 3,45 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,20 m
- Bildwinkel (HxVxD): 31,2° x 23,4° x 38,4°
- Hintere Schnittweite: 10,80 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
- Auflösungsklasse: 10,55 MP
- Objektivanschluss: C-Mount
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,4° x 31,2° |
| Brennweite | 25,0 mm |
| Optische Klasse | 1.1" |
| Auflösung | 10,55 MP |
Datenblatt
CAD Daten