Objektiv, Fujinon, HF8XA-1F-5M, 8 mm, 2/3"

Objektiv, Fujinon, HF8XA-1F-5M, 8 mm, 2/3"

Objektiv, Fujinon, HF8XA-1F-5M, 8 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, 5,00 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 8,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1,6-8
  • Minimaler Pixelpitch: 3,45 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (HxV): 58,4° x 44,6°
  • Hintere Schnittweite: 9,75 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 8,9 mm
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, Fujinon, HF8XA-1F-5M, 8 mm, 2/3": 1011980
Bildwinkel vertikal 44,6° x 58,4°
Brennweite 8,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!