- Brennweite: 12,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Zusätzlicher Vermerk: Passt auch für 1/1.2" Sensoren
- Blendenbereich (F): 1.6-8
- Minimaler Pixelpitch: 3,45 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (HxV): 40,1° x 30,3°
- Hintere Schnittweite: 11,89 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 7,8 mm
- IR korrigiert: nein
- IR Cut Filter: nein
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 30,3° x 40,1° |
| Brennweite | 12,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt