- Brennweite: 6 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.9-16
- Minimale Pixelgröße (µm): 3,45
- Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (H x V): 74,7° x 58,1°
- Hintere Schnittweite: 12,46 mm
- Eintauchtiefe: 7,4 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 58,1° x 74,7° |
| Brennweite | 6,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt