- Brennweite: 35 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.6-22
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,25 m
- Bildwinkel (HxV): 14,2° x 10,46°
- Hintere Schnittweite: 15,03 mm
- Eintauchtiefe: 5,2 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10,5° x 14,2° |
| Brennweite | 35,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 1,50 MP |
Datenblatt