- Brennweite: 25 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.6-16
- Minimale Pixelgröße (µm): 3,45
- Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (H x V): 20° x 15°
- Hintere Schnittweite: 13,3 mm
- Eintauchtiefe: 6,4 mm
Hinweis: Passt auch für 1/1.2" Sensoren
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15,0° x 20,0° |
| Brennweite | 25,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt