- Brennweite: 25 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,15 m
- Bildwinkel (HxV): 19,58° x 15,02°
- Hintere Schnittweite: 14,58 mm
- Eintauchtiefe: 5,2 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15,0° x 19,6° |
| Brennweite | 25,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 1,50 MP |
Datenblatt