- Brennweite: 16 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.6-16
- Minimale Pixelgröße (µm): 3,45
- Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (H x V): 31,4° x 23,7°
- Hintere Schnittweite: 10,66 mm
- Eintauchtiefe: 7,8 mm
Hinweis: Passt auch für 1/1.2" Sensoren
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,7° x 31,4° |
| Brennweite | 16,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt