Objektiv, Fujifilm, HF12XA-5M, 12 mm , 2/3"

Objektiv, Fujifilm, HF12XA-5M, 12 mm , 2/3"

Objektiv, Fujifilm, HF12XA-5M, 12 mm , 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 5 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 12 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 1.6-16
  • Minimale Pixelgröße (µm): 3,45
  • Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,1 m
  • Bildwinkel (H x V): 40,1° x 30,3°
  • Hintere Schnittweite: 11,6 mm
  • Eintauchtiefe: 7,2 mm

Hinweis: Passt auch für 1/1.2" Sensoren

Artikelnummer
  • Objektiv, Fujifilm, HF12XA-5M, 12 mm , 2/3": AE00204
Bildwinkel vertikal 30,2° x 40,0°
Brennweite 12,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!