- Brennweite: 12,5 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 38,47° x 29,35°
- Hintere Schnittweite: 15,09 mm
- Eintauchtiefe: 5,2 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 29,4° x 38,5° |
| Brennweite | 12,5 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 1,50 MP |
Datenblatt