- Brennweite: 6 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F) : 1.2-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 56,09° x 43,36°
- Hintere Schnittweite: 11,44 mm
- Eintauchtiefe: 7,3 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 43,4° x 56,1° |
| Brennweite | 6,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 1,50 MP |
Datenblatt