Objektiv, Fujifilm, CF50ZA-1S, 50 mm, 1/1“

Objektiv, Fujifilm, CF50ZA-1S, 50 mm, 1/1“

Objektiv, Fujifilm, CF50ZA-1S, 50 mm, 1/1“
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manueller Fokus, 23 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 50,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.1"
  • Blendenbereich (F): 2.4-16
  • Minimaler Pixel Pitch: 2,50 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,20 m
  • Bildwinkel (HxV): 16,6° x 12,5°
  • Hintere Schnittweite: 21,18 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,0 mm
  • Auflösungsklasse: 23,00 MP
  • Objektivanschluss: C-Mount
Artikelnummer
  • Objektiv, Fujifilm, CF50ZA-1S, 50 mm, 1/1“: AE00314
Bildwinkel vertikal 12,5° x 16,6°
Brennweite 50,0 mm
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 23,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!