- Brennweite: 25,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.1"
- Blendenbereich (F): 1.8-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (HxV): 32,9° x 24,8°
- Hintere Schnittweite: 22,80 mm
- Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 24,8° x 32,9° |
| Brennweite | 25,0 mm |
| Optische Klasse | 1.1" |
| Auflösung | 23,00 MP |
Datenblatt