- Brennweite: 16 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/1"
- Blendenbereich (F): 1.8-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 47,3° x 36,1°
- Hintere Schnittweite: 21,85 mm
- Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 36,1° x 47,3° |
| Brennweite | 16,0 mm |
| Optische Klasse | 1.1" |
| Auflösung | 23,00 MP |
Datenblatt