- Brennweite: 12 mm
- Maximaler Bildkreis: 1,1"
- Blendenbereich (F): 1.8-16
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 62,5° x 47,8°
- Hintere Schnittweite: 21,9 mm
- Eintauchtiefe: 4,0 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 47,8° x 62,5° |
| Brennweite | 12,0 mm |
| Optische Klasse | 1.1" |
| Auflösung | 23,00 MP |
Datenblatt