- Brennweite: 8,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F): 1.8 - 11
- Minimaler Pixel Pitch: 2,20 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,05 m
- Bildwinkel (HxV): 44,7° x 33,9°
- Hintere Schnittweite: 10,40 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 9,2 mm
- Auflösungsklasse: 6,00 MP
- Objektivanschluss: C-Mount
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 33,9° x 44,7° |
| Brennweite | 8,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 6,00 MP |
Datenblatt