Objektiv, Edmund, TECHSPEC UC-Series, 6 mm, 1/2"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC UC-Series, 6 mm, 1/2"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC UC-Series, 6 mm, 1/2"
Abbildungen können vom Original abweichen | Quelle: Edmund Optics
Kurzbeschreibung
C-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 6 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 6 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 1.85 - 11
  • Minimale Pixelgröße (µm): 2,2
  • Minimale Objekt Distanz (M.O.D.): 0,05 m
  • Bildwinkel (H): 58,97°
  • Hintere Schnittweite: 10,8 mm
  • Eintauchtiefe: 8 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Edmund, TECHSPEC UC-Series, 6 mm, 1/2": AE00177
Bildwinkel vertikal 44,2° x 59,0°
Brennweite 6,0 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 6,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!