- Brennweite: 6,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/2"
- Blendenbereich (F): 2.4
- Minimaler Pixelpitch: 2,74 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (HxVxD): 60,8° x 45,6° x 75,8°
- Hintere Schnittweite: 6,99 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 6,4 mm
- Beinhaltet: 6 mm M12 Objektiv mit integrierter Flüssiglinse
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 45,6° x 60,8° |
| Brennweite | 6,0 mm |
| Optische Klasse | 1/2" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt