Objektiv, Edmund, TECHSPEC M12-Serie, 12 mm, 1/2"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC M12-Serie, 12 mm, 1/2"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC M12-Serie, 12 mm, 1/2"
Abbildungen können vom Original abweichen | Quelle: Edmund Optics
Kurzbeschreibung
S-Mount, 5,00 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 12,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/2"
  • Blendenbereich (F): 2.4
  • Minimaler Pixelpitch: 2,74 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,15 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 30,3° x 22,8° x 37,6°
  • Hintere Schnittweite: 7,72 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 7,3 mm
  • Beinhaltet: 12 mm M12 Objektiv mit integrierter Flüssiglinse
Artikelnummer
  • Objektiv, Edmund, TECHSPEC M12-Serie, 12 mm, 1/2": AE00254
Bildwinkel vertikal 22,8° x 30,3°
Brennweite 12,0 mm
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!