Objektiv, Edmund, TECHSPEC Cx Serie, 35 mm, 2/3"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC Cx Serie, 35 mm, 2/3"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC Cx Serie, 35 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen | Quelle: Edmund Optics
Kurzbeschreibung
C-Mount, Flüssiglinsen-Set
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 35 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 7.5
  • Minimaler Pixel Pitch (µm): 3,45
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,225 m
  • Bildwinkel (HxV): 13° x 10°
  • Hintere Schnittweite: 14,9 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 2,71 mm
  • Beinhaltet: 35 mm Cx Objektiv
  • Flüssiglinse mit Linsenhalter
Artikelnummer
  • Objektiv, Edmund, TECHSPEC Cx Serie, 35 mm, 2/3": AE00244
Bildwinkel vertikal 10,0° x 13,0°
Brennweite 35,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 4,20 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!