Objektiv, Edmund, TECHSPEC Cx Serie, 25 mm, 2/3"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC Cx Serie, 25 mm, 2/3"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC Cx Serie, 25 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen | Quelle: Edmund Optics
Kurzbeschreibung
C-Mount, Flüssiglinsen-Set
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 25 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 5.5
  • Minimaler Pixel Pitch (µm): 3
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,15 m
  • Bildwinkel (HxV): 19° x 14°
  • Hintere Schnittweite: 12,4 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,03 mm
  • Beinhaltet: 25 mm Cx Objektiv
  • Flüssiglinse mit Linsenhalter
Artikelnummer
  • Objektiv, Edmund, TECHSPEC Cx Serie, 25 mm, 2/3": AE00243
Bildwinkel vertikal 14,0° x 19,0°
Brennweite 25,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,00 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!