- Brennweite: 16 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 5.7
- Minimaler Pixel Pitch (µm): 3,45
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,1 m
- Bildwinkel (HxV): 30° x 23°
- Hintere Schnittweite: 13 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 4,56 mm
- Beinhaltet: 16 mm CX Objektiv
- Flüssiglinse mit Linsenhalter
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,0° x 30,0° |
| Brennweite | 16,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 5,00 MP |
Datenblatt