Objektiv, Edmund, TECHSPEC Cx Serie, 12 mm, 2/3"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC Cx Serie, 12 mm, 2/3"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC Cx Serie, 12 mm, 2/3"
Abbildungen können vom Original abweichen | Quelle: Edmund Optics
Kurzbeschreibung
C-Mount, Flüssiglinsen-Set
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 12,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 2/3"
  • Blendenbereich (F): 6.1
  • Minimaler Pixel Pitch: 3,45 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
  • Bildwinkel (H): 41,0° x 31,0°
  • Hintere Schnittweite: 11,80 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 4,5 mm
  • Beinhaltet: 12 mm Cx Objektiv
  • Flüssiglinse mit Linsenhalter
Artikelnummer
  • Objektiv, Edmund, TECHSPEC Cx Serie, 12 mm, 2/3": AE00240
Bildwinkel vertikal 31,0° x 41,0°
Brennweite 12,0 mm
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 4,20 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!