- Brennweite: 4,5 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
- Blendenbereich (F): 2 - 11
- Minimaler Pixelpitch: 2,80 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,03 m
- Bildwinkel (HxVxD): 84,7° x 66,1° x 100,1°
- Hintere Schnittweite: 17,89 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 6,8 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 66,1° x 84,7° |
| Brennweite | 4,5 mm |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 8,40 MP |
Datenblatt