Objektiv, Edmund, TECHSPEC C-Serie, 3,5 mm, 1/1.8"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC C-Serie, 3,5 mm, 1/1.8"

Objektiv, Edmund, TECHSPEC C-Serie, 3,5 mm, 1/1.8"
Abbildungen können vom Original abweichen | Quelle: Edmund Optics
Kurzbeschreibung
C-Mount, 8,40 MP
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 3,5 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
  • Blendenbereich (F): 2 - 11
  • Minimaler Pixelpitch: 2,80 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,00 m
  • Bildwinkel (H): 102,4°
  • Hintere Schnittweite: 18,31 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 6,7 mm
Artikelnummer
  • Objektiv, Edmund, TECHSPEC C-Serie, 3,5 mm, 1/1.8": AE00213
Bildwinkel vertikal 82,3° x 102,4°
Brennweite 3,5 mm
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 8,40 MP
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!