- Brennweite: 25,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 2 - 11
- Minimaler Pixelpitch: 2,80 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (H): 19,8°
- Hintere Schnittweite:
- Maximale Eintauchtiefe: 5,4 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 14,9° x 19,8° |
| Brennweite | 25,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 8,40 MP |
Datenblatt