- Brennweite: 16,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 2/3"
- Blendenbereich (F): 1.4-16
- Minimaler Pixelpitch: 2,74 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,10 m
- Bildwinkel (HxVxD): 31,0° x 23,4° x 38,3°
- Hintere Schnittweite: 13,00 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,4° x 31,0° |
| Brennweite | 16,0 mm |
| Optische Klasse | 2/3" |
| Auflösung | 7,00 MP |
Datenblatt