- Focal length: 75,0 mm
- Maximal image circle: 1.7"
- Aperture range (F): 2.8-16
- Minimal pixel pitch: 3,45 µm
- Minimal object distance (M.O.D.): 0,50 m
- Angle of view (HxVxD): 16,9° x 12,7° x 21,0°
- Lens mount: TFL-Mount (M35 x 0.75)
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 12,7° x 16,9° |
| Brennweite | 75,0 mm |
| Optische Klasse | 1.7" |
| Auflösung | 30,00 MP |