Objektiv, Edmund, CA-Serie, 35 mm, 1.7"

Objektiv, Edmund, CA-Serie, 35 mm, 1.7"

Objektiv, Edmund, CA-Serie, 35 mm, 1.7"
Abbildungen können vom Original abweichen | Quelle: Edmund Optics
Kurzbeschreibung
TFL-Mount, Manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 30 Megapixel
Preis auf Anfrage
Liefertermin mit Auftragsbestätigung
 
 
  • Brennweite: 35,0 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.7"
  • Blendenbereich (F): 2.8-16
  • Minimaler Pixelpitch: 3,45 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,20 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 35,3° x 26,9° x 43,4°
  • Objektivanschluss: TFL-Mount (M35 x 0,75)
Artikelnummer
  • Objektiv, Edmund, CA-Serie, 35 mm, 1.7": 1009875
Bildwinkel vertikal 26,9° x 35,3°
Brennweite 35,0 mm
Optische Klasse 1.7"
Auflösung 30,00 MP
 
 
 
 
It's so easy!