- Brennweite: 25,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.7" (APS-C)
- Blendenbereich (F): 2.8-16
- Minimaler Pixelpitch: 3,45 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,20 m
- Bildwinkel (HxVxD): 50,0° x 38,0° x 61,5°
- Objektivanschluss: TFL-Mount (M35 x 0,75)
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 38,0° x 50,0° |
| Brennweite | 25,0 mm |
| Optische Klasse | 1.7" |
| Auflösung | 30,00 MP |