- Brennweite: 100,0 mm
- Maximaler Bildkreis: 1.7"
- Blendenbereich (F): 2.8-22
- Minimaler Pixelpitch: 3,45 µm
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,50 m
- Bildwinkel (HxVxD): 12,7° x 9,6° x 15,9°
- Objektivanschluss: TFL-Mount (M35 x 0,75)
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 9,6° x 12,7° |
| Brennweite | 100,0 mm |
| Optische Klasse | 1.7" |
| Auflösung | 30,00 MP |