- Brennweite: 9,6 mm
- Maximaler Bildkreis: 1/1.8"
- Blendenbereich (F): 3.7
- Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,07 m
- Bildwinkel (HxV): 43° x 30°
- Hintere Schnittweite: 6,1 mm
- Maximale Eintauchtiefe: 10 mm
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 30,0° x 43,0° |
| Brennweite | 9,6 mm |
| Optische Klasse | 1/1.8" |
| Auflösung | 4,20 MP |
Datenblatt
CAD Daten