I/O, Schleppkettenkabel, gerade, verschraubbar, 5 m

I/O, Schleppkettenkabel, gerade, verschraubbar, 5 m

I/O, Schleppkettenkabel, gerade, verschraubbar, 5 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
8-pin Hirose HR25 Buchse, gerade, verschraubbar auf offenes Ende
Preis auf Anfrage
Ab Lager lieferbar
 
 
  • Kabel: I/O
  • Kabeltyp: Schleppkettenkabel, einfach geschirmt in AWG 24
  • Stecker: 8-pin Hirose HR25 Buchse (HR25-7TP-8S), gerade, verschraubbar auf offenes Ende
  • Kabellänge: 5,0 m
  • Biegeradius: 7,5 x OD (7,5 x 4,4 mm = 33 mm)
Artikelnummer
  • I/O, Schleppkettenkabel, gerade, verschraubbar, 5 m: AD00232
geeignet für GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, IDS NXT mailbu, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye CP Rev.2.2, USB 3 uEye SE
arretierbar Nein
verschraubbar Ja
Datenblatt
 
 
 
 
It's so easy!