- Kabel: I/O
- Kabeltyp: Schleppkettenkabel, einfach geschirmt in AWG 24
- Stecker: 8-pin Hirose HR25 Buchse (HR25-7TP-8S), gerade, verschraubbar auf offenes Ende
- Kabellänge: 10,0 m
- Biegeradius: nicht bewegt 4 x OD (4 x 4,4 mm = 17,6 mm) bewegt 7,5 x OD (7,5 x 4,4 mm = 33 mm)
- Biegezyklen: bewegungsfähig
| Artikelnummer |
|
|---|---|
| geeignet für | GigE uEye CP Rev.2, GigE uEye SCP, GigE uEye SE Rev.4, IDS NXT mailbu, USB 3 uEye CP, USB 3 uEye CP Rev.2, USB 3 uEye SE |
| arretierbar | Nein |
| verschraubbar | Ja |
Datenblatt